配套产品
配套产品
Accessories
10
型号: 11 12 300 1201
Han Yellock 30 HSM 1xM25
Han Yellock 30 HSM 1xM25

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
尺寸: Han-Yellock® 30
螺钉锁扣
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7021 (黑/灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 11 12 300 1201
Han Yellock 30 HSM 1xM25
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
10
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han-Yellock®
  • 上壳/底座类型 表面安装底座
版本
  • 尺寸 Han-Yellock® 30
  • 版本 边出线
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x M25
  • 锁定类型 螺钉锁扣
  • 应用领域 适用于工业用途的上壳/底座
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 解锁/锁定温度 -10 ... +85 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸铝
  • 表面(上壳/底座) 粉末涂层
  • 颜色(上売/底座) RAL 7021 (黑/灰)
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 407 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140109896
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466