配套产品
配套产品
饰品
13
型号: 11 12 300 1204
Han-Yellock 30 HSM 2xM20
Han-Yellock 30 HSM 2xM20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
尺寸: Han-Yellock® 30
螺钉锁扣
边出线
2x M20
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7021 (黑/灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 11 12 300 1204
Han-Yellock 30 HSM 2xM20
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
13
产品详情
Identificatie
  • Categorie Kappen / behuizingen
  • Series van de kappen/behuizingen Han-Yellock®
  • Type kap/behuizing Opbouwbehuizing
Versie
  • Grootte Han-Yellock® 30
  • Versie Ingang zijkant
  • Aantal kabelinvoeren 2
  • Kabelingang 2x M20
  • Vergrendelingstype Schroefvergrendeling
  • Toepassingsgebied Kappen/behuizingen voor industriële toepassingen
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
  • Ontgrendelings-/vergrendelingstemperatuur -10 ... +85 °C
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP65
    IP67
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Aluminium gegoten
  • Oppervlak (kap/behuizing) Geëpoxeerd
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 7021 (zwartgrijs)
  • Materiaal (afdichting) NBR
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Goedkeuringen
    CE
    DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 411,62 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140109919
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466