Matching Products
Matching Products NEW
饰品
10
备件
1
Part number: 11 12 300 1602
Han-Yellock 30 Hood-M32 angled
Han-Yellock 30 Hood-M32 angled

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Skal
Størrelse: Han-Yellock® 30
Trykknap
Polyamid (PA), Rustfrit stål
Vinklet indføring
1x M32
Materiale (stikhus/hus): Trykstøbt aluminium
Pulverlakeret
RAL 7021 (sortgrå)
Notes
Compare
Part number: 11 12 300 1602
Han-Yellock 30 Hood-M32 angled
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
饰品
10
备件
1
Product Details
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han-Yellock®
  • 上壳/底座类型 外壳
版本
  • 尺寸 Han-Yellock® 30
  • 版本 侧出线
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x M32
  • 锁定类型 按钮
  • 应用领域 适用于工业用途的上壳/底座
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 解锁/锁定温度 -10 ... +85 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸铝
  • 表面(上壳/底座) 粉末涂层
  • 颜色(上売/底座) RAL 7021 (黑/灰)
  • 材料(锁扣)
    聚酰胺 (PA)
    不锈钢
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 60 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140110106
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Yellock®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare