配套产品
配套产品
型号: 10 22 300 0001
Han-Yellock 30 kit, Modular, angled
Han-Yellock 30 kit, Modular, angled

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
用于2个模块
不封底安装底座, 中间壳, 外壳
尺寸: Han-Yellock® 30
边出线
1x M25
夹持范围: 9 ... 18 mm
注释
比较
型号: 10 22 300 0001
Han-Yellock 30 kit, Modular, angled
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdonssatser
  • Serie Han-Yellock®
  • Specification till 2 modulinsatser
  • Typ av kabelkåpa/chassihus
    Vägginstallerat chassihus
    Bärarkåpa
    Skal
Version
  • Storlek Han-Yellock® 30
  • Version Sidoingång
  • Antal kabelgenomföringar 1
  • Kabelingång 1x M25
  • Detaljer Beställ modulinsatserna separat.
Tekniska egenskaper
  • Klämintervall 9 ... 18 mm
Materialprestanda
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Bly
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 530,2 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140189768
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较