矩形连接器
...
上売/底座
用于工业应用
11 12 600 1203
型号: 11 12 600 1203
Han-Yellock 60 HSM 1xM40
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
表面安装底座
尺寸: Han-
Yellock
®
60
螺钉锁扣
边出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 7021 (黑/灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 11 12 600 1203
Han-Yellock 60 HSM 1xM40
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Hoods / Housings
上壳/底座系列
Han-Yellock®
上壳/底座类型
Surface mounted housing
版本
尺寸
Han-
Yellock
®
60
版本
Side entry
电缆入口数量
1
出线孔
1x M40
锁定类型
Screw locking
应用领域
Hoods/housings for industrial applications
技术参数
极限温度
-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明
For use as a connector according to IEC 61984.
解锁/锁定温度
-10 ... +85 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP67
材料特性
材料 (上壳/底座)
Zinc die-cast
表面(上壳/底座)
Powder-coated
颜色(上売/底座)
RAL 7021 (black grey)
材料(密封件)
NBR
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
镍
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
认证
CE
DNV GL
商业数据
包装尺寸
1
净重
468 g
原产国
China
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140110236
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Yellock®