Han-Yellock®
11 00 300 0301
型号: 11 00 300 0301
Han Yellock Adapter Frame Han-Modular
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
适配器框架
用于不封底安装底座, 用于Han-
Yellock
®
30
注释
比较
型号: 11 00 300 0301
Han Yellock Adapter Frame Han-Modular
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
系列
Han-Yellock®
附件种类
适配器框架
附件介绍
用于不封底安装底座
用于Han-
Yellock
®
30
材料特性
材料(附件)
聚碳酸酯 (PC)
颜色(附件)
RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
2
净重
3.5 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140109179
eCl@ss
27440210 工业插头连接器固定框
ETIM
EC002310
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Yellock®