16
Tools
12
没有可用数据
eShop
...
系列
Han-Yellock®
11 05 000 5206
型号: 11 05 000 5206
Han-Yellock_CT_LMC_F_CRT_2.5mm2_Ag
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤20 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 2.5 mm²
AWG 14
注释
比较
型号: 11 05 000 5206
Han-Yellock_CT_LMC_F_CRT_2.5mm2_Ag
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
16
Tools
12
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Contacte
Seria
Han-
Yellock
®
Tip de contact
Contact crimpat
Versiune
Metoda de terminaţie
Terminaţie crimpată
Gen
Mamă
Proces de fabricaţie
Contacte strunjite
Caracteristici tehnice
Secţiunea transversală a conductorului
2,5 mm²
Secțiune fir [AWG]
AWG 14
Curent nominal
≤ 20 A
Rezistenţă de contact
≤ 2 mΩ
Lungime dezizolare
6,5 mm
Proprietăţi material
Material (contacte)
Aliaj de cupru
Suprafaţă (contacte)
Placat cu argint
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 60664-1
IEC 61984
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Ţara de origine
Latvia
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522