配套产品
配套产品
Steckpartner
16
Werkzeuge
10
型号: 11 05 000 5208
Han-Yellock_CT_LMC_F_CRT_4mm2_Ag
Han-Yellock_CT_LMC_F_CRT_4mm2_Ag

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤20 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 4 mm²
AWG 12
注释
比较
型号: 11 05 000 5208
Han-Yellock_CT_LMC_F_CRT_4mm2_Ag
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Steckpartner
16
Werkzeuge
10
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Kontakte
  • Baureihe Han-Yellock®
  • Kontaktart Crimpkontakt
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Buchse
  • Fertigungsverfahren gedrehte Kontakte
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 4 mm²
  • Leiterquerschnitt (AWG) AWG 12
  • Bemessungsstrom ≤ 20 A
  • Durchgangswiderstand ≤ 2 mΩ
  • Abisolierlänge 6,5 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche versilbert
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland Lettland
  • eCl@ss 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较