配套产品
配套产品
Combinables
9
Tools
12
型号: 11 05 000 6204
Han-Yellock F-c 1mm² (Ag)
Han-Yellock F-c 1mm² (Ag)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Contact crimpat
Curent nominal: ≤20 A
Mamă
Aliaj de cupru
Placat cu argint
Secţiunea transversală a conductorului: 1 mm²
AWG 18
注释
比较
Crimp Advisor
型号: 11 05 000 6204
Han-Yellock F-c 1mm² (Ag)
注释
比较
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
9
Tools
12
产品详情
Identificare
  • Categoria Contacte
  • Seria Han-Yellock®
  • Tip de contact Contact crimpat
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie crimpată
  • Gen Mamă
  • Proces de fabricaţie Contacte strunjite
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 1 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 18
  • Curent nominal ≤ 20 A
  • Rezistenţă de contact ≤ 2 mΩ
  • Lungime dezizolare 6,5 mm
Proprietăţi material
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte) Placat cu argint
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Număr ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 100
  • Masă netă 0,5 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140109513
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han-Yellock®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较