配套产品
配套产品
Combinables
16
Tools
12
型号: 11 05 000 5106
Han-Yellock-LMC-MC-CRT 2.5mm²
Han-Yellock-LMC-MC-CRT 2.5mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤20 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 2.5 mm²
AWG 14
注释
比较
型号: 11 05 000 5106
Han-Yellock-LMC-MC-CRT 2.5mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
16
Tools
12
产品详情
Identificatie
  • Categorie Contacten
  • Serie Han-Yellock®
  • Type contact Krimpcontact
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Mannelijk
  • Productieproces Gedraaide contacten
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 2,5 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG) AWG 14
  • Nominale stroom ≤ 20 A
  • Contactweerstand ≤ 2 mΩ
  • Striplengte 6,5 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Verzilverd
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 100
  • Nettogewicht 0,001 kg
  • Land van herkomst Duitsland
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较