登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
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
Contacts
18
Combinables
7
Tools
1
上売/底座
27
没有可用数据
eShop
...
Sorozat
Han-Yellock®
11 05 105 3001
型号: 11 05 105 3001
Han-Yellock module M-c, grey
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
模块
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 20 A
插针: 5
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 11 05 105 3001
Han-Yellock module M-c, grey
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
18
Combinables
7
Tools
1
上売/底座
27
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Inserts
Sorozat
Han-Yellock®
Elem
Module
Verzió
Lezárási mód
Crimp termination
Fajta
Male
Érintkezők száma
5
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
0.14 ... 4 mm²
Névleges áramerősség
20 A
Névleges feszültség
500 V
Névleges impulzus feszültség
6 kV
Szennyeződési fok
3
Szigetelés ellenállása
>10
10
Ω
Érintkező ellenállás
≤ 2 mΩ
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Polycarbonate (PC)
Színes (betét)
RAL 7032 (pebble grey)
Anyag (érintkezők)
Copper alloy
Felület (érintkező)
Silver plated
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Tűzvédelem a vasúti járműveken
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 60664-1
IEC 61984
Jóváhagyások
DNV GL
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
2
Nettó tömeg
0.5 g
Származási ország
Romania
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140109759
eCl@ss
27440205 Contact insert for industrial connectors
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found