配套产品
配套产品
Accessories
10
Spare Part
1
型号: 11 12 300 1401
Han-Yellock shell top entry M25
Han-Yellock shell top entry M25

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
外壳
尺寸: Han-Yellock® 30
按钮
聚酰胺 (PA), 不锈钢
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7021 (黑/灰)
注释
比较
型号: 11 12 300 1401
Han-Yellock shell top entry M25
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
10
Spare Part
1
产品详情
Identification
  • Category 上売/底座
  • Series of hoods/housings Han-Yellock®
  • Type of hood/housing 外壳
Version
  • Size Han-Yellock® 30
  • Version 顶出线
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M25
  • Locking type 按钮
  • Field of application 适用于工业用途的上壳/底座
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Un-/locking temperature -10 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸铝
  • 表面(上壳/底座) 粉末涂层
  • 颜色(上売/底座) RAL 7021 (黑/灰)
  • 材料(锁扣)
    聚酰胺 (PA)
    不锈钢
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • 认证
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 85 g
  • Country of origin 德国
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140110014
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han-Yellock®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较