配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
8
Spare Part
2
Modules
282
Hoods/Housings
303
型号: 09 14 006 0361
Han hinged frame plus, for 2 modules A-B
Han hinged frame plus, for 2 modules A-B

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
高级铰链式框架
用于2个模块, A ... B
尺寸: 6 B
注释
比较
型号: 09 14 006 0361
Han hinged frame plus, for 2 modules A-B
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
饰品
8
备件
2
Modules
282
Hoods/Housings
303
产品详情
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo de accesorio Bastidor articulado plus
  • Descripción del accesorio
    para 2 módulos
    A ... B
Versión
  • Tamaño 6 B
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²)
    1 ... 10 mm² PE (lado de potencia)
    0,5 ... 2,5 mm² PE (lado de señal)
    Se recomienda el uso de manguitos, sección de cable de 10 mm² solo con herramienta de engaste de manguito 09 99 000 0374.
  • Longitud de pelado del cable 8 ... 10 mm
  • Par de apriete
    ‌0,8 Nm Tornillo PE M3
    ‌1,2 Nm Tornillo PE M4
  • Recommended screw driver PH2
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Diámetro
    Cinc fundido a presión
    Acero inoxidable
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Categoría 2
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 56 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140161825
  • eCl@ss 27.440.206,00
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421