Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
8
Combinables
1
Tools
2
上売/底座
88
Frames
17
Număr articol: 09 14 002 3502
Han pneumatic module for 2 contact, fe
Han pneumatic module for 2 contact, fe

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Modul Han® Pneumatic
Modul individual
Mamă
Contacte: 2
Policarbonat (PC)
Albastru
Note
Comparați
Încărcați în configurator
Număr articol: 09 14 002 3502
Han pneumatic module for 2 contact, fe
Note
Comparați
Încărcați în configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
8
Combinables
1
Tools
2
上売/底座
88
Frames
17
Detalii produs
Identification
  • Category Modules
  • Series Han-Modular®
  • Type of module Han® Pneumatic module
  • Size of the module Single module
Version
  • Gender Female
  • Number of contacts 2
  • Details Please order contacts separately.
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 10,000
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) Blue
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    IEC 60664-1
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 12.385 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140184879
  • eCl@ss 27440220 Module for industrial connectors (pneumatic)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați