Productos combinables
Productos combinables NEW
Contacts
4
Combinables
2
饰品
5
Contact inserts
1
Part Number: 09 14 020 3013
CONECTOR HAN MODULAR MACHO METALICO
CONECTOR HAN MODULAR MACHO METALICO

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Crimp termination, Male, Contacts: 20, + shielding, Conductor cross-section: 0.09 ... 0.52mm², Rated current: 4A, LCP
Notes
Comparar
Cargar en configurador
Part Number: 09 14 020 3013
CONECTOR HAN MODULAR MACHO METALICO
Notes
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Contacts
4
Combinables
2
饰品
5
Contact inserts
1
Detalhes do produto
标识
  • 类别 模块
  • 模块类別 Han® Shielded Module
  • 模块介绍 Indsats
版本
  • 接线方式 Crimpterminering
  • 公母类型 Male
  • 针数 20
  • 更多插针 + afskærmning
  • 详细资料
    Bestil crimpkontakter separat.
    Bestil adaptermodul separat.
技术参数
  • 导体截面积 0,09 ... 0,52 mm²
  • 线芯外径 ≤1,9 mm
  • 额定电流 ‌ 4 A
  • 额定电压 32 V
  • 额定脉沖电压 0,8 kV
  • 污染等级 3
  • 接触电阻,屏蔽 ≤ 100 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) Flydende krystal polymer (LCP)
  • 材料(屏蔽) Trykstøbt zink, forniklet
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV 状态 overensstemmende
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Ikke indeholdt
  • REACH 附件 XIV 物质 Ikke indeholdt
  • REACH SVHC 物质 Ikke indeholdt
  • 加州 65 号提案物质 Ikke indeholdt
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategori 1 klasse B
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 30.4 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140021211
  • eCl@ss 27440218 工业连接器的模块(数据)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Portal de objetos EPLAN

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar