配套产品
配套产品
Contacts
3
Combinables
1
Accessories
3
Contact inserts
1
型号: 09 14 220 3013
Han shielded module male
Han shielded module male

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® Shielded 模块
插芯
压接针
公头
插针: 20 +屏蔽
导体截面积: 0.09 ... 0.52 mm²
额定电流: ‌4 A
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 220 3013
Han shielded module male
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
3
Combinables
1
Accessories
3
Contact inserts
1
产品详情
Identifikation
  • Kategori Moduler
  • Modultype Han® Shielded Module
  • Beskrivelse af modulet Indsats
Version
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Køn Male
  • Antal kontakter 20
  • yderligere kontakter + afskærmning
  • Detaljer
    Bestil crimpkontakter separat.
    Bestil adaptermodul separat.
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 0,09 ... 0,52 mm²
  • Ledningens udvendige diameter ≤1,9 mm
  • Nominel strøm ‌ 4 A
  • Nominel spænding 32 V
  • Nominel impulsspænding 0,8 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Nominel spænding i henhold til UL 30 V
  • Nominel spænding i henhold til CSA 30 V
  • Kontaktmodstand, afskærmning ≤ 100 mΩ
  • Begrænsende temperatur -40 ... +85 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 10.000
  • Bemærkning om koblingscyklus Koblingscyklusser med andre HMC-komponenter
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Flydende krystal polymer (LCP)
  • Materiale (afskærmning) Trykstøbt zink, forniklet
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Godkendelser DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 35,12 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140187733
  • eCl@ss 27.440.218,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552