Han
®
1A
33 50 160 0304 100
型号: 33 50 160 0304 100
Han1A CA 12 Pole +latch m/- PVC 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 50 160 0304 100
Han1A CA 12 Pole +latch m/- PVC 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tipo de cable
Tronic LiYY 12x0,34qmm Helu 18065
连接器1
D SUB MA turned contact_AWG 20-24_PL1
Han 1A-12-c-m latch
Han 1A-back shell 5,7-10mm
Identificación
Categoría
Sistema de cableado
Serie
Han
®
1A
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Premontado en un lado
Conector 1
Han
®
1A Macho
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Descripción del cable
Resistente al aceite
Versión
Longitud de cable
10 m
Número de núcleos
12
Estructura de núcleo
12x 0,34 mm²
Número de contactos
12
Tipo de bloqueo
Retén engatillable
Detalles
No enchufar ni desenchufar bajo carga eléctrica.
El montaje y la instalación debe realizarlos un electricista calificado.
Características técnicas
Corriente nominal
6,5 A
Voltaje nominal
50 V
Temperatura de limitación
-30 ... +80 °C no desplazado
-5 ... +80 °C movido
Ciclos de conexión
≥ 100
Grado de protección según IEC 60529
IP65
Diámetro de cable
7,8 mm
Propiedades del material
Material (cable)
PVC
Color (cable)
Gris
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6(c):
aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Plomo
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60332-1-2 Retardo de llama
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140237568
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found