Han
®
1A
33 50 160 0304 010
型号: 33 50 160 0304 010
Han1A CA 12 Pole +latch m/- PVC 1m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 50 160 0304 010
Han1A CA 12 Pole +latch m/- PVC 1m
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
Tronic LiYY 12x0,34qmm Helu 18065
连接器1
Han 1A-12-c-m latch
Han 1A-back shell 5,7-10mm
D SUB MA turned contact_AWG 20-24_PL1
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
系列
Han
®
1A
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe o parte
Conector 1
Han
®
1A Tată
Tip cablu
Cablu de cupru (rotund)
Descrierea cablului
Rezistent la ulei
Versiune
Lungimea cablului
1 m
Număr de miezuri
12
Structură miez
12x 0,34 mm²
Număr de contacte
12
Tip blocare
Cleme de blocare snap-in
Detalii
Nu este permisă cuplarea sau decuplarea sub sarcină electrică.
Asamblarea şi instalarea trebuie executate de către un electrician calificat.
Caracteristici tehnice
Curent nominal
6,5 A
Tensiune nominală
50 V
Temperatura de limitare
-30 ... +80 °C nemişcat
-5 ... +80 °C deplasat
Cicluri de cuplare
≥ 100
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP65
Diametru cablu
7,8 mm
Proprietăţi material
Material (cablu)
PVC
Culoare (cablu)
Gri
RoHS
compatibil cu excepţie
Excepţii RoHS
6(c):
Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
stare ELV
compatibil cu excepţie
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Da
Substanţe REACH SVHC
Plumb
Număr ECHA SCIP
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Propunerea din California 65 de substanțe
Da
Propunerea din California 65 de substanțe
Plumb
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 60332-1-2 Întârzierea flăcării
商业数据
包装尺寸
1
原产国
România
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140237520
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found