配套产品
配套产品
型号: 33 50 140 0304 020
Han1A CA 12 Pole -lever m/- PVC 2m
Han1A CA 12 Pole -lever m/- PVC 2m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 33 50 140 0304 020
Han1A CA 12 Pole -lever m/- PVC 2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Conector 1
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe Han® 1A
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung einseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1 Han® 1A Stift
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Kabelbeschreibung ölbeständig
Ausführung
  • Kabellänge 2 m
  • Anzahl der Adern 12
  • Adernaufbau 12x 0,34 mm²
  • Kontaktanzahl 12
  • Verriegelungsart Längsbügel
  • Hinweise
    Nicht unter Spannung/Last stecken oder trennen.
    Die Montage und Installation muss durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 6,5 A
  • Bemessungsspannung 50 V
  • Grenztemperatur
    -30 ... +80 °C unbewegt
    -5 ... +80 °C bewegt
  • Steckzyklen ≥ 100
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65
  • Kabeldurchmesser 7,8 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel grau
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Blei
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 60332-1-2 Flammenwidrigkeit
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140237483
  • eCl@ss 27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604