登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Seria
Han
®
1A
33 50 030 0201 100
型号: 33 50 030 0201 100
Han1A CA 3+PE -latch f/- PVC 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 50 030 0201 100
Han1A CA 3+PE -latch f/- PVC 10m
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
Tip cablu
JZ-500 4G2,5qmm; ADM 9,2mm
Conector 1
Han E F Crimp Contact Ag WG 2.5 mm
Han 1A-back shell 5,7-10mm
Han 1A-3+PE-c-f latch
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Seria
Han
®
1A
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe o parte
Conector 1
Han
®
1A Mamă
Tip cablu
Cablu de cupru (rotund)
Descrierea cablului
Rezistent la ulei
Versiune
Lungimea cablului
10 m
Număr de miezuri
4
Structură miez
4x 2,5 mm²
Număr de contacte
3
Contact de împământare
Da
Tip blocare
Cleme de blocare snap-in
Detalii
Nu este permisă cuplarea sau decuplarea sub sarcină electrică.
Asamblarea şi instalarea trebuie executate de către un electrician calificat.
Caracteristici tehnice
Curent nominal
16 A
Tensiune nominală
400 V
Tensiune nominală conductor-împământare
300 V
Temperatura de limitare
-30 ... +80 °C nemişcat
-15 ... +80 °C deplasat
Cicluri de cuplare
≥ 100
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP65
Diametru cablu
9,2 mm
Proprietăţi material
Material (cablu)
PVC
Culoare (cablu)
Gri
RoHS
compatibil cu excepţie
Excepţii RoHS
6(c):
Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
stare ELV
compatibil cu excepţie
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Da
Substanţe REACH SVHC
Plumb
Număr ECHA SCIP
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Propunerea din California 65 de substanțe
Da
Propunerea din California 65 de substanțe
Plumb
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 60332-1-2 Întârzierea flăcării
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Ţara de origine
România
Cod tarif vamal european
85444290
GTIN
5713140237742
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found