配套产品
配套产品
型号: 33 50 010 0201 020
Han1A CA 3+PE -lever f/- PVC 2m
Han1A CA 3+PE -lever f/- PVC 2m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 33 50 010 0201 020
Han1A CA 3+PE -lever f/- PVC 2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    连接器1
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie Han® 1A
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på en sida
  • Kontaktdon 1 Han® 1A Hona
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
  • Kabelbeskrivning Oljetålig
Version
  • Kabellängd 2 m
  • Antal kärnor 4
  • Ledarstruktur 4x 2,5 mm²
  • Antal kontakter 3
  • PE-kontakt Ja
  • Låsningstyp Individuell låsbygel
  • Detaljer
    Koppla inte till eller från under elektrisk last.
    Montering och installation måste utföras av en kvalificerad elektriker.
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 16 A
  • Märkspänning 400 V
  • Märkspänning ledare-jord 300 V
  • Begränsande temperatur
    -30 ... +80 °C orörd
    -15 ... +80 °C flyttad
  • Matningscykler ≥ 100
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65
  • Kabeldiameter 9.2 mm
Materialprestanda
  • Material (kabel) PVC
  • Färg (kabel) Grå
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • ECHA SCIP nummer 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Bly
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 60332-1-2 Flamsäkerhet
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 360 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140237667
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604