Serie
Han
®
1A
33 50 070 0202 010
型号: 33 50 070 0202 010
Han1A CA 3+PE+Shld +latch f/- PVC 1m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 50 070 0202 010
Han1A CA 3+PE+Shld +latch f/- PVC 1m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
F-CY-JZ 4G1,5qmm
Connector 1
Han 1A-back shell 5,7-10mm
Han 1A-3+PE-c-f shielded, latch
Han D FEMALE CRIMP CONT.1.5 mm2 silver
Identificatie
Categorie
Systeembekabeling
Serie
Han
®
1A
Element
Kabelmodules
Specificatie
Voorgemonteerd aan één zijde
Connector 1
Han
®
1A Vrouwelijk
Type kabel
Koperkabel (rond)
Beschrijving van de kabel
Oliebestendig
Versie
Kabellengte
1 m
Aantal kernen
4
Kernstructuur
4x 1,5 mm²
Afscherming
Afgeschermd
Aantal contacten
3
PE-contact
Ja
Vergrendelingstype
Klikgrendels
Details
Niet gekoppeld of ontkoppeld onder elektrische belasting.
De montage en installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur.
Technische eigenschappen
Nominale stroom
10 A
Nominale spanning
400 V
Nominale spanning geleider-aarde
300 V
Beperkt de temperatuur
-30 ... +80 °C niet-verplaatst
-10 ... +80 °C verplaatst
steekcycli
≥ 100
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP65
Kabeldiameter
8,3 mm
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabel)
PVC
Kleur (kabel)
Grijs
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV-status
conform met uitzondering
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
Lood
ECHA SCIP-nummer
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 60332-1-2 Vlamvertraging
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Land van herkomst
Roemenië
Europees douanetariefnummer
85444290
GTIN
5713140237803
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found