登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Device side / Panel feed through
123
没有可用数据
eShop
Kabelsamlinger og bulkkabler
Data
...
Netværk Systemkabelføring
RJ45
09 48 525 2165 200
型号: 09 48 525 2165 200
Han3A 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 20m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 20 m
注释
比较
此产品将无法再订购。
您可以使用替代产品
。
型号: 09 48 525 2165 200
Han3A 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 20m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
123
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
PROFINET Typ B Cat.6A 4x2xAWG23/7 PVC
Connector 1
Han3A RJ45 10G Cat6 plug 8p IDC
Connector 2
Han3A RJ45 10G Cat6 plug 8p IDC
Identifikation
Kategori
Systemkabelføring
Serier
RJ45
Element
Kabelsamlinger
Specifikation
Færdigsamlet på begge sider
Konnektor 1
Han
®
3 A Metal
Konnektor 2
Han
®
3 A Metal
Kabeltype
Kobberkabel (rund)
Version
Kabellængde
20 m
Antal ledninger
8
Ledningsstruktur
4x 2x AWG 23/7
Tekniske egenskaber
Transmissionsegenskaber
Kat. 6
A
Klasse E
A
op til 500 MHz
Datahastighed
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Materialeegenskaber
Materiale (kabel)
PVC
RoHS
符合
ELV-status
符合
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
不包含
REACH BILAG XIV-stoffer
不包含
REACH SVHC-stoffer
不包含
California Proposition 65 stoffer
有
California Proposition 65 stoffer
铅
镍
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
1 g
Oprindelsesland
Rumænien
Europæisk toldtarifnummer
85444290
GTIN
5713140067325
eCl@ss
27.060.390,00
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found