配套產品
配套產品
Combinables
17
Tools
2
Accessories
1
零件號: 09 45 125 1560
Han3A RJ45 10G Cat6 plug 8p IDC plastic
Han3A RJ45 10G Cat6 plug 8p IDC plastic

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
連接器
電纜連接器
絕緣置換連接絕緣位移終端
插針: 8
上殼
直式
尺寸: 3 A
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防護等級: IP65, IP67
注解
比較
免費樣品
零件號: 09 45 125 1560
Han3A RJ45 10G Cat6 plug 8p IDC plastic
注解
比較
免費樣品
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Combinables
17
Tools
2
Accessories
1
產品詳情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie RJ45
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han A®
  • Element Kabelkontaktdon
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Kabelkåpa
  • Beskrivning av kabelkåpa/chassihus Rak
  • Funktioner Lämplig för alla PoE versioner
Version
  • Förbindningsmetod IDC Isoleringsskyddad terminering
  • Storlek 3 A
  • Skärmning Helskärmad, 360° skärmningskontakt
  • Antal kontakter 8
  • Leveransomfattning
    Kontaktdonsinsats
    Kabelkåpor/Chassihus
    Kabelförskruvning
    Installationsinstruktioner
Tekniska egenskaper
  • Ledararea
    0,1 ... 0,32 mm² Flertrådig
    0,22 ... 0,32 mm² Massiv
  • Ledararea [AWG]
    AWG 27/7 ... AWG 22/7 Flertrådig
    AWG 27/1 ... AWG 22/1 Massiv
  • Ledare ytterdiameter ‌1.06 mm
  • Överföringsegenskaper Kat. 6 Klass EA upp till 500 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Begränsande temperatur -40 ... +70 °C
  • Förvaringstemperatur +5 ... +50 °C
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Kabeldiameter 5 ... 9 mm
  • Vibrationshållfast
    10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/axel
    7,9 m/s² enligt IEC 61373 kategori 1 klass B
  • Stöthållfasthet 5 g/30 ms, 5 stötar/axlar och riktning enligt IEC 61373 kategori 1 klass B
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Polykarbonat (PC)
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) Svart
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • ECHA SCIP nummer d361ed36-dee0-4df8-9f2e-b62dd7563c1a
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Godkännanden DNV GL
  • PROFINET Ja
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 59 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140058903
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Instructions
組裝說明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較