配套产品
配套产品
饰品
2
上売/底座
22
型号: 09 45 200 1560
Han3A RJ45 10G Cat6A PFT insert 8p
Han3A RJ45 10G Cat6A PFT insert 8p

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
插芯
尺寸: 3 A
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 200 1560
Han3A RJ45 10G Cat6A PFT insert 8p
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
2
上売/底座
22
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 RJ45
  • 原件 插芯
版本
  • 尺寸 3 A
  • 屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
技术参数
  • 传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
    三氧化二抗
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 认证 DNV GL
  • PROFINET
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 24.42 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140059511
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
Han® F+B
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较