Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
6
Tools
1
Accessories
1
Part Number: 09 45 125 1300
Han3A RJ45 Hybrid Cat5 plug 4+4p IDC
Han3A RJ45 Hybrid Cat5 plug 4+4p IDC

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conectores
Conector do cabo
Terminação com remoção de isolação IDC
Contatos: 8
Carcaça
Reto
Tamanho: 3 A
Material: Policarbonato (PC)
Notes
Compare
Free Sample
Part Number: 09 45 125 1300
Han3A RJ45 Hybrid Cat5 plug 4+4p IDC
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
6
Tools
1
Accessories
1
Detalhes do produto
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria RJ45
  • Identyfikacja Hybrydowe
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han A®
  • Element Złącze kablowe
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowa wtyczki
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd Prosty
Wersja
  • Metoda przyłączenia Interfejsy serwisowe dla odbiorów i utrzymania
  • Rozmiar 3 A
  • Ekranowanie Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu
  • Liczba kontaktów 8
  • Kontakty danych 4
  • Liczba kontaktów mocy 4
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu
    0,22 ... 0,32 mm² Linka (Data)
    0,26 ... 0,32 mm² Drut (Data)
    1,5 mm² Power
  • Przekrój przewodu [AWG]
    AWG 24 ... AWG 22 Linka (Data)
    AWG 23 ... AWG 22 Drut (Data)
    AWG 16 Power
  • Średnica zewnętrzna przewodu
    ≤1,6 mm (Data)
    ≤2,75 mm (Power)
  • Prąd znamionowy 1,76 A
  • Napięcie znamionowe
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Prąd znamionowy (zasilanie) 16 A
  • Napięcie znamionowe (zasilanie) ‌ 48 V DC
  • Charakterystyka transmisji Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +70 °C
  • Temperatura magazynowania +5 ... +50 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Średnica przewodu 6 ... 12 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Poliwęglan (PC)
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) Czarny
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Certyfikaty DNV GL
  • PROFINET Tak
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 69,605 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140058880
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Instructions
Assembly instructions

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare