配套产品
配套产品
饰品
4
Contact inserts
30
Hoods/Housings
22
型号: 09 45 515 0024
Han3A RJ45 PFT HIFF adapter
Han3A RJ45 PFT HIFF adapter

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
适配器
安装 HIFF 插芯
尺寸: 3 A
注释
比较
型号: 09 45 515 0024
Han3A RJ45 PFT HIFF adapter
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
4
Contact inserts
30
Hoods/Housings
22
产品详情
标识
  • 类别 Connectors
  • 系列 RJ45
  • 上壳/底座系列 Han A®
  • 原件 Adapter
  • 规格 To mount HIFF inserts
版本
  • 尺寸 3 A
  • 屏蔽 Unshielded
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) Polycarbonate (PC)
  • 颜色(上売/底座) Black
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质 Nickel
规格和认证
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 3 g
  • 原产国 Romania
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140060944
  • eCl@ss 27440210 Fixing element for industrial connectors
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466