配套产品
配套产品
Steckpartner
30
Werkzeuge
3
Zubehör
5
型号: 09 35 227 0421
HanPP V14 RJ45 GL Cat6A plug 8p
HanPP V14 RJ45 GL Cat6A plug 8p

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器组
刺破接线
额定电流: ‌1.75 A
插针: 8
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
PushPull
夹持范围: 6.5 ... 9.5 mm
材料: 热塑性塑料
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 227 0421
HanPP V14 RJ45 GL Cat6A plug 8p
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Steckpartner
30
Werkzeuge
3
Zubehör
5
产品详情
Название
  • Категория Connectors
  • Серия
    Han® PushPull (V14)
    RJ45
  • Элемент Connector sets
  • Характеристики Intuitive locking mechanism
Версия
  • Метод подключения Piercing termination
  • Экранирование Fully shielded, 360° shielding contact
  • Число контактов 8
  • Тип блокировки PushPull
  • Содержимое упаковки incl. housing and male insert
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника
    0.1 ... 0.22 mm² Stranded
    0.26 ... 0.32 mm² Solid
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 28/7 ... AWG 24/7 Stranded
  • Наружный диаметр провода ≤ 1.05 mm
  • Номинальный ток ‌ 1.75 A
  • Номинальное напряжение 50 V
  • Характеристики передачи сигналов Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Предельная температура -40 ... +70 °C
  • Температура хранения +5 ... +50 °C
  • Циклы стыковки ≥ 750
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Ассортимент зажимов 6.5 ... 9.5 mm
Свойства материала
  • Поверхность (контакты)
    Au over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Thermoplastic
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) Black
  • Материал (уплотнительное кольцо) NBR
  • Материал (уплотнение кабеля) TPE
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14)
    IEC 60603-7 Mating face
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Допуски: DNV GL
  • PROFINET Yes
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Вес нетто 22.14 g
  • Страна изготовления Romania
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140054127
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较