配套产品
配套产品
型号: 09 67 001 9985
Hex extender kit 4-40 UNC
Hex extender kit 4-40 UNC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
六角延长器
带内螺纹, 螺纹 4-40 UNC
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 001 9985
Hex extender kit 4-40 UNC
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Série D-Sub
  • Tipo de acessório Extensor hex
  • Descrição do acessório
    Com rosca interna
    Fio 4-40 UNC
Propriedades do material
  • RoHS 符合豁免标准
  • Exceções RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Status ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII 不包含
  • Substâncias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Substâncias REACH SVHC
  • Substâncias REACH SVHC
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • País de origem Suécia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140087873
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400