Productos combinables
Productos combinables NEW
Hoods/Housings
8
Part Number: 09 40 034 9932
Hinged frame 12xMod A-L Han34HPR EasyCon
Hinged frame 12xMod A-L Han34HPR EasyCon

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Frame, for up to 12 single modules, A … L, Size: 34 HPR
Notes
Comparar
Part Number: 09 40 034 9932
Hinged frame 12xMod A-L Han34HPR EasyCon
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Hoods/Housings
8
Detalhes do produto
標識
  • 類別 附件
  • 上殼/底座系列 Han® HPR EasyCon
  • 附件種類 支架
  • 附件介紹
    用於最多12個單模塊
    A … L
版本
  • 尺寸 34 HPR
  • 包裝內容
    4x 定距螺栓 (AF 7)
    4x M4 螺釘
    4x 墊圈 SK S4
技術參數
  • 擰緊力矩
    6 Nm 定距螺栓
    1.5 Nm M4固定螺栓
材料特性
  • 材料(附件) 金屬
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 460 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140194502
  • eCl@ss 27,440,210.00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Portal de objetos EPLAN

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar