Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Device side / Panel feed through
1
Numéro d‘article: 33 57 211 0015 001
Hybr.cable Assy,AC,1m,FO+POW-MM-2xHAN3A
Hybr.cable Assy,AC,1m,FO+POW-MM-2xHAN3A

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé des deux côtés
Câble Hybride (cuivre/F.O.)
Multimode, Version courant alternatif
Longueur de câble: 1 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 33 57 211 0015 001
Hybr.cable Assy,AC,1m,FO+POW-MM-2xHAN3A
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Device side / Panel feed through
1
détails du produit
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    连接器1
    连接器2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    Han® 3 A Metal
    LC duplex
  • Conector 2
    Han® 3 A Metal
    LC duplex
  • Tip cablu Cablu hibrid (cupru/FO)
  • Descrierea cablului
    Multimod
    Versiunea AC
Versiune
  • Lungimea cablului 1 m
  • Structură miez
    2x G50 / 125 µm
    3x 2,5 mm²
Caracteristici tehnice
  • Diametru cablu 12,6 mm
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 492 g
  • Ţara de origine Cehia
  • Cod tarif vamal european 85447000
  • GTIN 5713140244405
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer