配套产品
配套产品
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
1
型号: 33 57 211 0405 003
Hybr.cable Assy,AC,40m,FO+POW-SM-2xHAN3A
Hybr.cable Assy,AC,40m,FO+POW-SM-2xHAN3A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
混合电缆 (铜线/光纤)
单模, AC 版本
电缆长度: 40 m
注释
比较
型号: 33 57 211 0405 003
Hybr.cable Assy,AC,40m,FO+POW-SM-2xHAN3A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    Han® 3 A Métallique
    LC duplex
  • Connecteur 2
    Han® 3 A Métallique
    LC duplex
  • Type de câble Câble Hybride (cuivre/F.O.)
  • Description du câble
    Monomode
    Version courant alternatif
Version
  • Longueur de câble 40 m
  • Structure du conducteur
    2x 9 / 125 µm
    3x 2,5 mm²
Données techniques
  • Diamètre de câble 8,8 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS
    6 b) / 6 b)-II: Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'aluminium contenant jusqu'à 0,4 % de plomb en poids / Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'aluminium destiné à l'usinage contenant jusqu'à 0,4 % de plomb en poids
    6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 0,1 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85447000
  • GTIN 5713140151802
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600