配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
1
型号: 33 57 211 0505 004
Hybr.cable Assy,DC,50m,FO+POW-SM-2xHAN3A
Hybr.cable Assy,DC,50m,FO+POW-SM-2xHAN3A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
混合电缆 (铜线/光纤)
单模, DC 版本
电缆长度: 50 m
注释
比较
型号: 33 57 211 0505 004
Hybr.cable Assy,DC,50m,FO+POW-SM-2xHAN3A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    Han® 3 A Metálicos
    LC duplex
  • Conector 2
    Han® 3 A Metálicos
    LC duplex
  • Tipo de cable Cable híbrido (cobre/fibra óptica)
  • Descripción del cable
    Monomodo
    Versión DC
Versión
  • Longitud de cable 50 m
  • Estructura de núcleo
    2x 9 / 125 µm
    3x 2,5 mm²
Características técnicas
  • Diámetro de cable 8,8 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS
    6.b) / 6.b)-II: Plomo como elemento de aleación en aluminio que contenga hasta un 0,4 % de su peso en plomo. / Plomo como elemento de aleación en aluminio para fines de mecanizado con un contenido de plomo de hasta un 0,4 % en peso.
    6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 8.177 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85447000
  • GTIN 5713140244450
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600