Typ przewodu
Przewód hybrydowy (miedź/światłowody)
Opis przewodu
Tryb wielomodowy
wersja DC
Wersja
Długość kabla
5 m
Konstrukcja rdzenia
2x G50 / 125 µm
3x 2,5 mm²
Charakterystyka techniczna
Średnica przewodu
12,6 mm
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
PVC
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia
6b) / 6b)-II: Ołów jako pierwiastek stopowy w aluminium zawierającym do 0,4 % ołowiu masowo / Ołów jako pierwiastek stopowy w aluminium do obróbki skrawaniem przy zawartości ołowiu do 0,4 % masowo