配套产品
配套产品
Partea spre aparat / Trecere prin panou
1
型号: 33 57 111 0010 001
Hybr.cable assy, DC, 1m -1x Han3a
Hybr.cable assy, DC, 1m -1x Han3a

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
混合电缆 (铜/铜)
DC 版本
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 57 111 0010 001
Hybr.cable assy, DC, 1m -1x Han3a
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Partea spre aparat / Trecere prin panou
1
产品详情
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe o parte
  • Conector 1 Han® 3 A Metal
  • Tip cablu Cablu hibrid (cupru / cupru)
  • Descrierea cablului Versiune DC
Versiune
  • Lungimea cablului 1 m
  • Structură miez
    4x 2x AWG 26/7
    3x 2,5 mm²
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 5e Clasa D până la 100 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Diametru cablu 12 mm
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Plumb
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 326,6 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85447000
  • GTIN 5713140151284
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较