Siemens 系统电缆
...
SIMATIC MICRO-DRIVE
用于 Dunker EC 驱动器的连接电缆
61 88 720 0001 0500
型号: 61 88 720 0001 0500
Hybridcbl. Dunker LAiO1 5,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0001 0500
Hybridcbl. Dunker LAiO1 5,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Element
电缆组装
Specifikation
两端预接
Konnektor 1
LP 14 + 7 针
Konnektor 2
M16
母头
12 + 3 针
Kabeltype
铜质电缆 (圆型)
Beskrivelse af kablet
非常防油
无硅
Funktioner
Flertrådet
Version
Kabellængde
5 m
Ledningsstruktur
CH [<2(2 Li9Y 0.22 mm²) + 3 Li9Y 0.22 mm² + 2 Li9Y 0.34mm² + (2 Li9Y 0.34 mm²) > VlCVl + 3 Li9Y 1.50 mm²] VlCVl11Y
Anvendelsesområde
用于混合功能
Termineringsdata
Nominel spænding
60 V DC
Tekniske egenskaber
Begrænsende temperatur
-20 ... +80 °C 未移动
-5 ... +80 °C 已移动
Materialeegenskaber
Materiale (kabel)
PUR (聚氨酯)
Farve (kabel)
黑色
RoHS
符合豁免标准
RoHS-undtagelser
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV-status
符合豁免标准
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
不包含
REACH BILAG XIV-stoffer
不包含
REACH SVHC-stoffer
有
REACH SVHC-stoffer
铅
California Proposition 65 stoffer
有
California Proposition 65 stoffer
铅
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 60332-1 阻燃性
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
1.005 g
Oprindelsesland
Rumænien
Europæisk toldtarifnummer
85444290
GTIN
5713140274860
eCl@ss
27.060.490,00
ETIM
EC002587
UNSPSC 24.0
26121629