登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
定制化解决方案
Siemens
...
SIMATIC MICRO-DRIVE
用于 Dunker EC 驱动器的连接电缆
61 88 720 0024 0300
型号: 61 88 720 0024 0300
Hybridcbl. Dunker LAiO10 HD 3,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0024 0300
Hybridcbl. Dunker LAiO10 HD 3,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
M16
母头
12 + 3 针
连接器2
LP 14 + 3 针
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
电缆介绍
防油
无卤素
无硅
特点
高度灵活性
兼容拖动链
版本
电缆长度
3 m
芯结构
3x 1.5 mm
2
+ 2x 0.34 mm
2
+ 2x 2x 0.22 mm
2
应用领域
用于混合功能
接线数据
额定电压
60 V DC
技术参数
极限温度
-20 ... +80 °C 未移动
-20 ... +80 °C 已移动
材料特性
材料(电缆)
PUR (聚氨酯)
颜色(电缆)
黑色
规格和认证
规格
IEC 60332-1 阻燃性
商业数据
包装尺寸
1
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140274952
eCl@ss
27060490 成品电力线(未归类)
ETIM
EC002587
UNSPSC 24.0
26121629