登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
カスタマイズソリューション
Siemens
...
SIMATIC MICRO-DRIVE
Dunker ECドライブ用接続ケーブル
61 88 720 0024 0500
型号: 61 88 720 0024 0500
Hybridcbl. Dunker LAiO10 HD 5,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0024 0500
Hybridcbl. Dunker LAiO10 HD 5,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
エレメント
ケーブルアセンブリ
仕様
両端組立て済み
コネクタ 1
M16
メス
12 + 3ピン
コネクタ 2
LP 14 + 3極
ケーブルタイプ
銅ケーブル (丸型)
ケーブルの説明
耐油性
ハロゲンフリー
シリコン不使用
特長
高い柔軟性
ドラッグチェーンと互換
バージョン
ケーブル長さ
5 m
芯線構造
3x 1.5 mm
2
+ 2x 0.34 mm
2
+ 2x 2x 0.22 mm
2
アプリケーション分野
ハイブリッド機能用
結線データ
公称電圧
60 V DC
技術的特性
使用温度範囲
-20 ... +80 °C 固定
-20 ... +80 °C 変動
材質
材質 (ケーブル)
PUR (ポリウレタン)
カラー(ケーブル)
黒
仕様および認証
仕様
IEC 60332-1 難燃性
商用データ
梱包寸法
1
原産国
ルーマニア
欧州関税番号
85444290
GTIN
5713140274969
eCl@ss
27,060,490.00
ETIM
EC002587
UNSPSC 24.0
26121629