登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Kundanpassade lösningar
Siemens Systemkablar
...
SIMATIC MICRO-DRIVE
Förbindningskablar för ebm-papst EC drivsystem
61 88 720 0052 0500
型号: 61 88 720 0052 0500
Hybridcbl. Papst CSD_LAiO2 5,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0052 0500
Hybridcbl. Papst CSD_LAiO2 5,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på båda sidor
Kontaktdon 1
M12
Hona
12 + 3 poler
Kontaktdon 2
ledare och hylsor
Kabeltyp
Kopparkabel (rund)
Kabelbeskrivning
Praktiskt taget oljeresistent
Silikonfri
Funktioner
Flertrådig
Version
Kabellängd
5 m
Ledarstruktur
3x 1,5 mm
2
+ 2x 0,34 mm
2
+ 2x 2x 0,22 mm
2
Applikationsområde
för hybridfunktion
Förbindningsdata
Märkspänning
60 V DC
Tekniska egenskaper
Begränsande temperatur
-20 ... +80 °C orörd
-5 ... +80 °C flyttad
Materialprestanda
Material (kabel)
PUR (polyuretan)
Färg (kabel)
Svart
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 60332-1 Flamsäkerhet
Kommersiella data
Förpackningsmått
2
Nettovikt
800 g
Ursprungsland
Rumänien
Tariffnummer europeisk tull
85444290
GTIN
5713140274457
eCl@ss
27.060.490,00
ETIM
EC002587
UNSPSC 24.0
26121629
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found