配套产品
配套产品
型号: 61 88 720 0053 1000
Hybridcbl. Papst CSD_LAiO2 HD 10,0m
Hybridcbl. Papst CSD_LAiO2 HD 10,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0053 1000
Hybridcbl. Papst CSD_LAiO2 HD 10,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Tanımlama
  • Eleman 电缆组装
  • Teknik özellikler 两端预接
  • Konnektör 1
    M12
    母头
    12 + 3 针
  • Konnektör 2 线端套筒
  • Kablo tipi 铜质电缆 (圆型)
  • Kablonun açıklaması
    防油
    无卤素
    无硅
  • Özellikler
    高度灵活性
    兼容拖动链
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 10 m
  • Damar yapısı 3x 1.5 mm2 + 2x 0.34 mm2 + 2x 2x 0.22 mm2
  • Uygulama Alanı 用于混合功能
Sonlandırma verileri
  • Nominal gerilim 60 V DC
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması
    -20 ... +80 °C 未移动
    -20 ... +80 °C 已移动
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (聚氨酯)
  • Renk (kablo) 黑色
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 60332-1 阻燃性
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 2
  • Menşei ülkesi 罗马尼亚
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140274617
  • eCl@ss 27060490 成品电力线(未归类)
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 26121629
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较