Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 61 88 720 0053 0300
Hybridcbl. Papst CSD_LAiO2 HD 3,0m
Hybridcbl. Papst CSD_LAiO2 HD 3,0m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 3 m
Note
Comparați
Număr articol: 61 88 720 0053 0300
Hybridcbl. Papst CSD_LAiO2 HD 3,0m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
标识
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    M12
    母头
    12 + 3 针
  • 连接器2 线端套筒
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 电缆介绍
    防油
    无卤素
    无硅
  • 特点
    高度灵活性
    兼容拖动链
版本
  • 电缆长度 3 m
  • 芯结构 3x 1.5 mm2 + 2x 0.34 mm2 + 2x 2x 0.22 mm2
  • 应用领域 用于混合功能
接线数据
  • 额定电压 60 V DC
技术参数
  • 极限温度
    -20 ... +80 °C 未移动
    -20 ... +80 °C 已移动
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆) 黑色
规格和认证
  • 规格 IEC 60332-1 阻燃性
商业数据
  • 包装尺寸 2
  • 净重 496.5 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140274594
  • eCl@ss 27060490 成品电力线(未归类)
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 26121629
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați