配套产品
配套产品
型号: 61 88 720 0012 1000
Hybridcbl. Papst LAiO2 10,0m HD
Hybridcbl. Papst LAiO2 10,0m HD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0012 1000
Hybridcbl. Papst LAiO2 10,0m HD
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
名称
  • エレメント 电缆组装
  • 仕様 两端预接
  • コネクタ 1 LP 14 + 7 针
  • コネクタ 2
    M12
    母头
    12 + 3 针
  • ケーブルタイプ 铜质电缆 (圆型)
  • ケーブルの説明
    防油
    无卤素
    无硅
  • 特長
    高度灵活性
    兼容拖动链
バージョン
  • ケーブル長さ 10 m
  • 芯線構造 CH [<2(2 Li9Y 0.22 mm²) + 3 Li9Y 0.22 mm² + 2 Li9Y 0.34mm² + (2 Li9Y 0.34 mm²) > VlCVl + 3 Li9Y 1.50 mm²] VlCVl11Y
  • アプリケーション分野 用于混合功能
結線データ
  • 公称電圧 60 V DC
技術的特性
  • 使用温度範囲
    -20 ... +80 °C 未移动
    -20 ... +80 °C 已移动
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (聚氨酯)
  • カラー(ケーブル) 黑色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 適用除外項目 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELVステータス 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 不包含
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 不包含
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • カリフォルニアProposition 65物質
  • カリフォルニアProposition 65物質
规格和认证
  • 规格 IEC 60332-1 阻燃性
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 罗马尼亚
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140274563
  • eCl@ss 27060490 成品电力线(未归类)
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 26121629
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较