配套产品
配套产品
型号: 61 88 720 0026 0150
Hybridcbl. Papst LAiO20 HD 1,5m
Hybridcbl. Papst LAiO20 HD 1,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0026 0150
Hybridcbl. Papst LAiO20 HD 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifiering
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1
    M12
    Hona
    12 + 3 poler
  • Kontaktdon 2 LP 14 + 3 poler
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
  • Kabelbeskrivning
    Oljetålig
    Halogenfri
    Silikonfri
  • Funktioner
    Mycket flexibel
    Kompatibel med släpkedja
Version
  • Kabellängd 1,5 m
  • Ledarstruktur 3x 1,5 mm2 + 2x 0,34 mm2 + 2x 2x 0,22 mm2
  • Applikationsområde för hybridfunktion
Förbindningsdata
  • Märkspänning 60 V DC
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur
    -20 ... +80 °C orörd
    -20 ... +80 °C flyttad
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (polyuretan)
  • Färg (kabel) Svart
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 60332-1 阻燃性
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 345 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140274488
  • eCl@ss 27.060.490,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 26121629
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较