Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
12
Combinables
1
上売/底座
17
Număr articol: 19 59 020 2801
ICC20 27D-MI-CRT
ICC20 27D-MI-CRT

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conectori
Terminaţie crimpată
Tată
Policarbonat (PC)
RAL 7032 (gri pietriş)
Curent nominal: ‌10 A
Mărime: 20
Contacte: 28
Secţiunea transversală a conductorului: 0.14 ... 2.5 mm²
Note
Comparați
Încărcați în configurator
Număr articol: 19 59 020 2801
ICC20 27D-MI-CRT
Note
Comparați
Încărcați în configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
12
Combinables
1
上売/底座
17
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria HARTING ICC
  • Element Inserts
Versiune
  • Metoda de terminaţie Crimp termination
  • Gen Male
  • Mărime 20
  • Număr de contacte 28
  • Număr contacte de semnal 27
  • Număr de contacte speciale 1x PE contact
  • Specificaţie a contactelor speciale PE contact
  • Detalii Please order crimp contacts separately.
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0.14 ... 2.5 mm²
  • Curent nominal ‌ 10 A
  • Tensiune nominală 300 V
  • Tensiune de impuls nominală 4 kV
  • Grad de poluare 3
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polycarbonate (PC)
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (pebble grey)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 17.94 g
  • Ţara de origine India
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140400535
  • eCl@ss 27440223 Contact insert for circular connectors
  • UNSPSC 24.0 39121421
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați