配套产品
配套产品
插芯
4
型号: 19 59 120 4013
ICC20 Backshell straight (17-20,5 mm)
ICC20 Backshell straight (17-20,5 mm)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
后壳
集成电缆紧固件, 直式
尺寸: 20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
材料(密封件): TPE
防护等级: IP67, IPX9
注释
比较
型号: 19 59 120 4013
ICC20 Backshell straight (17-20,5 mm)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
插芯
4
产品详情
标识
  • 类别 Konektory
  • 系列 HARTING ICC
  • 上壳/底座类型 Zadní kryt
  • 上壳/底座介绍
    S integrovanou kabelovou vývodkou
    Přímé provedení
版本
  • 尺寸 20
技术参数
  • 拧紧力矩
    ‌12 Nm Kabelová vývodka
    ‌15 Nm Zadní kryt
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 重新锁定次数 ≥ 10
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP67
    IPX9
  • 夹持范围 17 ... 20,5 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
  • Povrch (kryt) Niklováno
  • Materiál (těsnění) TPE
  • Barva (těsnění) Hnědá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Schválení CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 0,095 kg
  • 原产国 Indie
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140400597
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • UNSPSC 24.0 39121405
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较