配套产品
配套产品
Inserts
15
型号: 19 59 120 4052
ICC20_H_3A_BS_ST_CG_13-17
ICC20_H_3A_BS_ST_CG_13-17

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
后壳
集成电缆紧固件, 直式, Han® 3 A
尺寸: 20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
材料(密封件): TPE
防护等级: IP67, IPX9
注释
比较
型号: 19 59 120 4052
ICC20_H_3A_BS_ST_CG_13-17
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Inserts
15
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat HARTING ICC
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Backshell
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása
    With integrated cable gland
    Straight
    Han® 3 A
Verzió
  • Méret 20
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték
    ‌12 Nm Cable gland
    ‌15 Nm Backshell
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Újrazárások száma ≥ 10
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP67
    IPX9
  • Befogási tartomány 13 ... 17 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Zinc die-cast
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Nickel plated
  • Anyag (tömítés) TPE
  • Színes (tömítés) Blue
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • ECHA SCIP szám 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel no requirements (flammable mass < 10g)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 157 g
  • Származási ország India
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140491267
  • eCl@ss 27440224 Shell for circular connectors
  • UNSPSC 24.0 39121405