登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Insertos
2
没有可用数据
eShop
Conectores circulares
...
Conectores industriais circulares
Carcaças/Bases
19 59 120 4015
型号: 19 59 120 4015
ICC20_H_BS_ST_M32_f.400A
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
后壳
带集成 M32 螺纹, 直式
尺寸: 20
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
防护等级: IP67, IPX9
注释
比较
型号: 19 59 120 4015
ICC20_H_BS_ST_M32_f.400A
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Inserts
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Conectores
Série
HARTING ICC
Tipo de carcaça/base
Concha traseira
Descrição da carcaça/base
Com rosca M32 integrada
Reto
Versão
Tamanho
20
Número de entradas de cabos
1
Entrada de cabo
1x M32
Detalhes
para uso exclusivo com o inserto ICC tamanho 20 400A
Características técnicas
Torque de aperto
15 Nm Concha traseira
Limitação de temperatura
-40 ... +125 °C
Número de retravamentos
≥ 10
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP67
IPX9
Propriedades do material
Material (carcaça/base)
Zinco fundido
Superfície (carcaça/base)
Niquelado
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Não contido
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 61984
IEC 60664-1
Aprovações
CE
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
80 g
País de origem
Índia
Número de tarifa da alfândega europeia
85389099
GTIN
5713140491106
eCl@ss
27.440.224,00
UNSPSC 24.0
39121405
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
有关组装和处理的具体信息