配套产品
配套产品
Steckpartner
54
Werkzeuge
2
Zubehör
1
型号: 09 45 151 1109
RJI RJ45 plug Cat5, 4p IDC AWG26
RJI RJ45 plug Cat5, 4p IDC AWG26

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
电缆连接器 直式
绝缘置换连接绝缘位移终端
插针: 4
材料: 聚酰胺 (PA)
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 45 151 1109
RJI RJ45 plug Cat5, 4p IDC AWG26
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Steckpartner
54
Werkzeuge
2
Zubehör
1
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • 原件 电缆连接器
  • 规格 直式
版本
  • 接线方式 绝缘置换连接绝缘位移终端
  • 屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • 针数 4
  • 包装内容
    带屏蔽上壳
    拼接元件
    电缆紧固件
    组装说明
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.12 mm² 绞线
  • 导体截面积 (AWG) AWG 26 绞线
  • 线芯外径 ‌1.6 mm
  • 传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 极限温度
    -40 ... +70 °C
    +5 ... +50 °C
  • 相对湿度 95 % 非冷凝(操作)
  • 插拔次数 ≥ 750
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
  • 电缆直径 4.5 ... 9 mm
  • 抗震
    10-500 Hz,10 g,0.3 mm,2h/轴
    7.9 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(上売/底座) 黑色
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 EN 45545-2
  • 认证 DNV GL
  • PROFINET
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 10 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140059344
  • eCl@ss 27440114 矩形连接器(用于现场组装)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较