登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
3
Accessories
47
没有可用数据
eShop
디바이스 연결장치
케이블 커넥터 및 케이블 어셈블리
...
하이브리드 커넥터
데이터 및 전력/신호
61 03 001 3014 010
型号: 61 03 001 3014 010
InduCom 15p S40°-entry kn-screw M3 w/o
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
不带内接地
尺寸: D-Sub 2
滚花螺钉 螺纹M3
40°边出线
1x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 61 03 001 3014 010
InduCom 15p S40°-entry kn-screw M3 w/o
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
3
Accessories
47
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
후드 / 하우징
제품 시리즈
D-Sub
식별
InduCom
후드/하우징 타입
셸 하우징
후드/하우징 설명
내부 접지 미적용
버전
규격
D-Sub 2
버전
40° 사이드 엔트리
케이블 항목 수
1
케이블 엔트리
1x
스트레인 릴리프
추가 InduCom 케이블 클램프 또는 압착 플랜지 - 페룰 조합은 사용되는 케이블에 따라 사용할 수 있습니다.
잠금 유형
널링 나사 스레드 M3
접지 연결
내부 접지 블록 미적용
부품 2개
Yes
분리 가능
Yes
기술적 특성
조임 토크
0.4 Nm 커버 나사
0.4 Nm 잠금 나사
주변 온도
-55 ... +125 °C
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP30
자재 특성
재료 (후드/하우징)
아연 다이캐스트
재료 (나사)
니켈 도금강
길이
34.7 mm
폭
39.3 mm
높이
14.8 mm
RoHS
준수
ELV 상태
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
no
캘리포니아 법령 65 물질
no
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
45.6 g
원산지
중국
GTIN
5713140221918
eCl@ss
27,440,213.00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found