配套产品
配套产品
饰品
1
型号: 61 03 001 2117
InduCom 25p 2T-entry hexscrew 4-40
InduCom 25p 2T-entry hexscrew 4-40

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
带内接地
尺寸: D-Sub 3
带防脱落垫片的六角螺栓 螺纹 4-40 UNC
顶出线
2x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
免费样品
型号: 61 03 001 2117
InduCom 25p 2T-entry hexscrew 4-40
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
产品详情
식별
  • 카테고리 Hoods / Housings
  • 제품 시리즈 D-Sub
  • 식별 InduCom
  • 후드/하우징 타입 Shell housing
  • 후드/하우징 설명 With internal earth
버전
  • 규격 D-Sub 3
  • 버전 Top entry
  • 케이블 항목 수 2
  • 케이블 엔트리 2x
  • 스트레인 릴리프 An additional InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination is available dependant on the use of the cable.
  • 잠금 유형 Hexagonal screw with captive washer Thread 4-40 UNC
  • 접지 연결 With internal grounding block
  • 부품 2개 Yes
  • 분리 가능 Yes
  • 상세설명 Part number includes one dummy plug
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték
    0.4 Nm ground connection
    0.4 Nm cover screw
    0.4 Nm Locking screw
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP30
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Zinc die-cast
  • Anyag (csavar) Steel, nickel plated
  • Hossz 42.4 mm
  • Szélesség 53 mm
  • Magasság 14.8 mm
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Lead
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 71.27 g
  • 원산지 China
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140222366
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416